(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta de ranura pequeña (para modelos GIV, GIV-E), especificación de 1 esquina

Punta de ranura pequeña (para modelos GIV, GIV-E), especificación de 1 esquina
  • Descuento por volumen

· Forma: Otros
· Usar: Ranurado / tronzado
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, material de alta dureza, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero
· Mano preferida: Izquierda
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta para ranurado de diámetro pequeño (para los modelos GIV, GIV-E), especificación de 1 esquina, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GVL100-020SS-PR1225

Número de Parte
GVL100-020SS-PR1225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
5 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Otro Utilizar Ranurado / Partición Material de trabajo Acero / Acero inoxidable
Mano preferida Mano izquierda Nariz R 0.2 Ancho de ranura (para ranurado / separación) 1
Titular compatible GIVL…1SS Material PR1225 B 2.3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GVL100-020SS-PR1225 de la serie Punta de ranura pequeña (para modelos GIV, GIV-E), especificación de 1 esquina.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico