(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ranura de chip de cara final ranurada GVF Full R Groove

Ranura de chip de cara final ranurada GVF Full R Groove
  • Descuento por volumen

· Forma: Otros
· Usar: Ranurado / tronzado
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero
· Mano preferida: Izquierda derecha
· Nariz R: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el chip de extremo ranurado GVF con ranura R completa, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GVFL200-100AR-KW10
GVFL200-100AR-PR930
GVFL250-125AR-KW10
GVFL250-125AR-PR1225
GVFL300-150AR-KW10
GVFL300-150AR-PR1225
GVFL300-150AR-PR930
GVFL300-150BR-KW10
GVFL300-150BR-PR1225
GVFL400-200BR-KW10
GVFL400-200BR-PR1225
GVFR250-125AR-KW10
GVFR250-125AR-PR1225
GVFR250-125AR-PR930
GVFR300-150AR-KW10
GVFR300-150AR-PR1225
GVFR300-150AR-PR930
GVFR300-150BR-KW10
GVFR300-150BR-PR1225
GVFR300-150BR-PR930
GVFR400-200BR-KW10
GVFR400-200BR-PR1225
GVFR400-200BR-PR930
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Mano preferida Ancho de ranura (para ranurado / separación) Titular compatible Material Nariz Radio Otros B
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda2GFVL…-201A/GIFVL…-201AKW1012.3
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda2GFVL…-201A/GIFVL…-201APR93012.3
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda2.5GFVL…-201A/GIFVL…-201AKW101.252.3
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda2.5GFVL…-201A/GIFVL…-201APR12251.252.3
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda3GFVL…-201A/GIFVL…-201AKW101.52.3
5 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda3GFVL…-201A/GIFVL…-201APR12251.52.3
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda3GFVL…-201A/GIFVL…-201APR9301.52.3
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda3GFVL…-○○1B/GFVSL…-○○1B/GFVTL…-○○1B/GIFVL…-○○1BKW101.54.8
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda3GFVL…-○○1B/GFVSL…-○○1B/GFVTL…-○○1B/GIFVL…-○○1BPR12251.54.8
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda4GFVL…-○○2B/GFVSL…-○○2B/GFVTL…-○○2B/GIFVL…-○○2BKW1025.3
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda4GFVL…-○○2B/GFVSL…-○○2B/GFVTL…-○○2B/GIFVL…-○○2BPR122525.3
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano derecha2.5GFVR…-201A/GIFVR…-201AKW101.252.3
5 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha2.5GFVR…-201A/GIFVR…-201APR12251.252.3
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha2.5GFVR…-201A/GIFVR…-201APR9301.252.3
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano derecha3GFVR…-201A/GIFVR…-201AKW101.52.3
5 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha3GFVR…-201A/GIFVR…-201APR12251.52.3
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha3GFVR…-201A/GIFVR…-201APR9301.52.3
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano derecha3GFVR…-○○1B/GFVSR…-○○1B/GFVTR…-○○1B/GIFVR…-○○1BKW101.54.8
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha3GFVR…-○○1B/GFVSR…-○○1B/GFVTR…-○○1B/GIFVR…-○○1BPR12251.54.8
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha3GFVR…-○○1B/GFVSR…-○○1B/GFVTR…-○○1B/GIFVR…-○○1BPR9301.54.8
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano derecha4GFVR…-○○2B/GFVSR…-○○2B/GFVTR…-○○2B/GIFVR…-○○2BKW1025.3
5 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha4GFVR…-○○2B/GFVSR…-○○2B/GFVTR…-○○2B/GIFVR…-○○2BPR122525.3
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha4GFVR…-○○2B/GFVSR…-○○2B/GFVTR…-○○2B/GIFVR…-○○2BPR93025.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Otro Utilizar Ranurado / Partición Nariz R Otro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico