(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punta acanalada de cara final GVF

Punta acanalada de cara final GVF
  • Descuento por volumen

· Forma: Otros
· Usar: Ranurado / tronzado
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero
· Mano preferida: Izquierda derecha
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta de ranurado frontal GVF, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GVFR250-020A-PR1225

Número de Parte
GVFR250-020A-PR1225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
5 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Otro Utilizar Ranurado / Partición Material de trabajo Acero / Acero inoxidable
Mano preferida Mano derecha Nariz R 0.2 Ancho de ranura (para ranurado / separación) 2.5
Titular compatible GFVR…-201A/GIFVR…-201A Material PR1225 B 2.3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GVFR250-020A-PR1225 de la serie Punta acanalada de cara final GVF.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico