(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Chip de ranurado de diámetro externo GBA32 / GBA43 Ranura completa R

Chip de ranurado de diámetro externo GBA32 / GBA43 Ranura completa R
  • Descuento por volumen

· Forma: Otros
· Usar: Ranurado / tronzado
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, material de alta dureza, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero
· Mano preferida: Izquierda derecha
· Nariz R: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el chip ranurador de diámetro exterior GBA32 / GBA43 con ranura R completa, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GBA43R100-050R-TN90
GBA43R250-125R-KW10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Ancho de ranura (para ranurado / separación) Titular compatible Material Nariz Radio Otros B
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable1KGBAR: 22-15/KGBASR: 22-15/KIGBAR: 22 (Diámetro interno)TN900.52.0
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio2.5KGBAR: 22-25T5/KGBASR: 22-25T5/KGBAR: 22-25/KGBASR: 22-25/KIGBAR: 22 (Diámetro interno)KW101.254

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Otro Utilizar Ranurado / Partición Mano preferida Mano derecha
Nariz R Otro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico