(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Chaqueta térmica para bidón de 200 l HTJ-D-200D

Chaqueta térmica para bidón de 200 l HTJ-D-200D
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Calentador de banda
· Tamaño (mm): Longitud: 1,800-1,950 mm,Altura: 440 mm
· código ENE: 4523606671260
· Rango de ajuste de temperatura (°C): 0 to 90°C
· Código Trusco: 509-6723

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HTJ-D-200D

Número de Parte
HTJ-D-200D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Calentadores de banda Tamaño(mm) Longitud: 1.800-1.950 mm, altura: 440 mm Rango de temperatura de ajuste(°C) 0~90℃
Potencia nominal(W) 450W Código JAN 4523606671260 Trusco Code 509-6723
Masa(g) 2000

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HTJ-D-200D de la serie Chaqueta térmica para bidón de 200 l HTJ-D-200D.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico