(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brújula de acero con punta de carburo

Brújula de acero con punta de carburo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· También es posible grabar en metales duros con tratamiento de cromado duro, tratamiento térmico, etc.
· La punta es resistente al desgaste y duradera.
[Aplicaciones]
· Para trazar círculos o trazar las dimensiones de las piezas de trabajo.
[Especificaciones]
· Material: acero al carbono (punta de carburo)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
77516
77521
77546
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Rango de radio utilizable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

C-2 10 cm100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

B-2 20 cm200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

F-2 40 cm400

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico