(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brújula de acero

Brújula de acero
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La sección de la punta se ha endurecido.
· El tipo de resorte se puede ajustar fácilmente con un tornillo.
[Aplicaciones]
· Para trazar círculos o trazar las dimensiones de las piezas de trabajo.
[Especificaciones]
· Material: acero al carbono (tratamiento de endurecimiento de la punta)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
77517
77536
77537
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Rango de radio utilizable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

C 10 cm100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

D 25 cm250
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

E 30 cm300

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico