(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Una tubería de nivelación de agua que verifica sónicamente el nivel de techos y largas distancias.
· La longitud de la manguera de 15 my la indicación del estado del nivel a través de un timbre permiten que una persona realice fácilmente las comprobaciones de nivel a largas distancias.
· Tamaño compacto que es fácil de usar incluso en lugares estrechos.
· Con cepillo de lavado de manguera.
· El sonido cambia solo en la línea de base, por lo que el posicionamiento se puede hacer con mayor precisión.
· El nivel del agua en el lado del cuerpo principal es visible para garantizar la alineación horizontal.
[Aplicaciones]
· Para colgar techos, cimientos, jardinería, nivelación del suelo, construcción de cercas, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
76644
Validando disponibilidad por importación. Haga clic en la casilla de verificación y complete su solicitud de cotización. Se mostrará la información completa en los siguientes 2 días.
Modelo del Producto | Indicador de nivel | Longitud(mm) | 290 | Altura(mm) | 290 |
---|---|---|---|---|---|
Espesor(mm) | 67 | Exactitud | ± 1,5 mm/15 m | Material: cuerpo principal | Resina ABS |
Fuente de alimentación | Batería de 9 V / 1 pieza | Masa(g) | 1,130 | Accesorio | Batería provista |
Especificaciones | Tamaño de la manguera: 15 m (diámetro exterior ø11 mm, diámetro interior ø8 mm) | Suplemento | Material de la manguera: resina de cloruro de polivinilo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente