(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Poderosa plaza maquinista

Poderosa plaza maquinista
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La barra tiene marcas de escala, por lo que también se puede utilizar para medir dimensiones.
· Como la base del soporte es grande, es fácil verificar la perpendicularidad.
[Aplicaciones]
· Para inspección o trazado en ángulo recto.
· Para trazar a 45 °.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
62286
62294
62308
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del poste
(mm)
Polo Longitud x Ancho x Grosor
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

200200×40×1.5205
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

250250×40×1.5234
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

300300×40×1.5250

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Otro Escala Disponible Material Base: varilla de aluminio: acero inoxidable
Base Longitud x Ancho x Grosor(mm) 130×40×14 Tolerancia para la longitud ± 0.2 mm Precisión de ángulo 45 °: 0.4 mm o menos por 100 mm, 90 °: 0.1 mm o menos por 100 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico