(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pinzas - estilo cuadrado, acero inoxidable, punta ESD, P-645-S

Pinzas - estilo cuadrado, acero inoxidable, punta ESD, P-645-S

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Utiliza puntas de plástico de ingeniería con medidas antiestáticas.
· Acero inoxidable altamente duradero utilizado para el cuerpo principal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-645-S

Número de Parte
P-645-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Plano Material del cuerpo Acero inoxidable Extremos - Material de consejos Polieterétercetona (PEEK)
Longitud total(mm) 125 Single / Multiple Objeto unico Tipo de parte Cuerpo principal
Ancho(mm) 6.0 Peso(g) 17 Color de punta Negro
Temperatura, resistente al calor(°C) 315 (punta) RoHs

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-645-S de la serie Pinzas - estilo cuadrado, acero inoxidable, punta ESD, P-645-S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico