(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor de tensión - tipo varilla con aguja, barra ajustable de 0 puntos, TK-CN-G

Medidor de tensión - tipo varilla con aguja, barra ajustable de 0 puntos, TK-CN-G
  • Descuento por volumen

[Características]
· Un medidor de tensión que aplica la fuerza del resorte para permitir una medición precisa.
· Con escala grabada, es fácil de leer y claro.
· Con un puntero de memoria, se puede ver el punto máximo.
[Aplicaciones]
· Para medir las fuerzas de empuje / tracción de resortes planos, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TK-2.5000CN-G

Número de Parte
TK-2.5000CN-G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Carga máxima permitida (CN) 5000 Exactitud Escala ± 1 Código Trusco 808-6619
Longitud total (mm) 338 Rango de medicion (CN) 0 a 5000 Peso (g) 200.000
Materia 1 Aluminio (A6063)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TK-2.5000CN-G de la serie Medidor de tensión - tipo varilla con aguja, barra ajustable de 0 puntos, TK-CN-G.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico