(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Superherramienta, bloque de ajuste para MC (tipo estándar) 150 × 150

Superherramienta, bloque de ajuste para MC (tipo estándar) 150 × 150
  • Descuento por volumen

[Características]
· Es un bloque que se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones como incorporar plantillas, soportes paralelos, medición y trazado.
[Aplicaciones]
· Incorporar plantilla
[Especificaciones del producto]
· Dimensiones (mm): 150 × 150 × 250
· Dimensiones (mm): 150 × 150 × 250
· Acabado pulido
· Código JAN: 4967521097444
· Código Trusco: 837-9550
· Peso: 26 g
[Material / acabado]
・FC300

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SB150S

Número de Parte
SB150S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SB150S de la serie Superherramienta, bloque de ajuste para MC (tipo estándar) 150 × 150.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico