(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Soporte de durómetro manual TECLOCK

Soporte de durómetro manual TECLOCK
  • Descuento por volumen

[Características]
· Equipado con una unidad de alineación, es fácil de usar y tiene un precio razonable.
[Aplicaciones]
· Con un durómetro acoplado, la dureza del caucho se puede medir manualmente con la carga especificada en JIS.
[Especificaciones del producto]
· Tipo de durómetro a aplicar. AB, E, ex A, SRIS, O (peso para tipo analógico 1 kg) y D, C, DO, ex C (peso para tipo digital 1 kg) / D, C, DO, ex C (peso 5 kg)
· Soporte de durómetro manual TECLOCK
· Código JAN: 4560120876474
· Código Trusco: 816-7853
· Peso: 3,9 kg

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GS-615

Número de Parte
GS-615
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Trusco Code 816-7853 Código JAN 4560120876474 Peso (g) 3900.0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GS-615 de la serie Soporte de durómetro manual TECLOCK.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico