(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Galgas de radio - galga de medición de chaflán, acero inoxidable

Galgas de radio - galga de medición de chaflán, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

[Características]
· Medición fácil y precisa del lado C de la pieza de trabajo
· Como es un tipo compacto y cómodo de transportar, se puede utilizar de manera eficiente para inspecciones in situ
[Aplicaciones]
· Para medir

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-215

 
Número de Parte
C-215
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Código JAN 4560119672179 Peso (g) 50.000 Código Trusco 838-0720
Materia 1 SUS430 Material Acero inoxidable

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-215 de la serie Galgas de radio - galga de medición de chaflán, acero inoxidable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico