(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Enchufe de riel para tuerca de 17 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RS-17

Número de Parte
RS-17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Otro Longitud total(mm) 109.5 Dimensiones del eje(mm) 13
Diámetro del vástago(mm) 6.35

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RS-17 de la serie Enchufe de riel para tuerca de 17 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico