(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
[Caracteristicas]
· Magnético, utilizable para plantillas horizontales y verticales.
· También es ideal para soportar objetos pesados, ajustar la altura de las abrazaderas y suprimir las vibraciones durante el corte.
· Al proporcionar tornillos macho intermedios, se ha logrado una carrera larga. (Comparación de 1.5 a 2 veces por fabricante)
· Soporte innovador para tornillos que gira un tornillo macho intermedio para resolver los problemas que pueden ocurrir al girar el tornillo macho cuando se aplica una carga, como rasguños en la pieza de trabajo y alineación deslizada.
· Al ajustar los tornillos macho intermedios, los tornillos en las partes superior e inferior se pueden ajustar y manipular finamente con una fuerza mínima, ya que la dirección es la misma y el paso es diferente.
· Un tornillo de bloqueo (pieza de bloqueo) para bloquear las roscas macho para evitar que se aflojen.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
MSS90LS |
MSS150LS |
MSS220LS |
MSS310LS |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente