(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas HSS - Broca eléctrica AG, AGPSLSD, semilarga

Brocas enterizas HSS - Broca eléctrica AG, AGPSLSD, semilarga
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adopta recubrimiento AG con excelente resistencia al desgaste para lograr una vida útil más larga.
· El flujo de viruta se mejora manteniendo la rigidez gracias a su forma de ranura no escalonada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AGPSLSD2.0

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Diámetro dc(mm)2Longitud de ranura (ℓ)(mm)41
Material de trabajoacero en general[○] / Acero templado y revenido[○] / Hierro fundido[○]Tipo de material de herramientaCobalt HSS
Overall Length (L)(mm)66Modelo de enlacevarilla recta
Coating PresenceDisponibleTipo de recubrimientoPara aceros generales (AlCrN, etc.)
Presencia de pozos de petróleoNAángulo de la punta(La licenciatura)118°
Ángulo de torsión(°)34°Tolerancia de diámetro(mm)h8
Mostrar más
Detalles de revestimientoRevestimiento AG - -
Mostrar menos
Número de Parte
AGPSLSD2.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Diámetro dc(mm) 2 Longitud de ranura (ℓ)(mm) 41 Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Overall Length (L)(mm) 66 Modelo de enlace varilla recta
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Presencia de pozos de petróleo NA
ángulo de la punta(La licenciatura) 118° Ángulo de torsión(°) 34° Tolerancia de diámetro(mm) h8
Detalles de revestimiento Revestimiento AG

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AGPSLSD2.0 de la serie Brocas enterizas HSS - Broca eléctrica AG, AGPSLSD, semilarga.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico