(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Bola de molino ondulado de X, XSWBMR, soporte

Bola de molino ondulado de X, XSWBMR, soporte
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Admite el mecanizado en bruto de alta velocidad de una amplia gama de materiales, como el acero de troquel.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
XSWBMR2200L
XSWBMR2200M
XSWBMR2200S
XSWBMR2250M
XSWBMR2250S
XSWBMR2300M
XSWBMR2300S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Longitud del vástago (ℓ2)
(mm)
Chip aplicable Longitud de la hoja Dimensiones ℓ4
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202502580170ZNMT1804100-CN,ZNMT2004100-SN2040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202002560140ZNMT1804100-CN,ZNMT2004100-SN2040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20140256080ZNMT1804100-CN,ZNMT2004100-SN2040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

252203273147ZNMT2205125-CN,ZNMT2305125-SN2350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25150327080ZNMT2205125-CN,ZNMT2305125-SN2350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

302403285155ZNMT2706150-CN,ZNMT2806150-SN2860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30160328080ZNMT2706150-CN,ZNMT2806150-SN2860

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Tolerancia del diámetro del vástago P h7 Revestimiento Revestimiento de X

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico