(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Punta de carburo.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el molino de bolas ondulado multifuncional 3000E/EL XSWMM 3000E/EL, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Ángulo de separación | P(11°) | Tipo de material | Carburo | Espesor(mm) | 5.56 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente