(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

X's Wavy Mill Ball multifuncional 3000E/EL XSWMM 3000E/EL, soporte

X's Wavy Mill Ball multifuncional 3000E/EL XSWMM 3000E/EL, soporte
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para mecanizado de hombro de alta eficiencia, mecanizado de ranuras, mecanizado de bolsillo y perforación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
XSWMM3032E
XSWMM3032EL
XSWMM3040E
XSWMM3040EL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Tipo de caña Longitud del vástago (ℓ2)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3215050Tipo estándar100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3223090tipo de mango largo140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4016055Tipo estándar105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4024055tipo de mango largo185

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Diámetro del enlace (d)(mm) 32 Número de flautas(hoja) 4
Chip aplicable APMT・APET1605 Número efectivo de flautas 1 Revestimiento Recubrimiento X / Recubrimiento DLC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico