(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Punta de carburo.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el molino multifuncional de bolas onduladas 2000E/EL XSWMM2000E/EL, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
APET103504PDFRSN-DLC100 |
APMT103504PDERHN-XSZ310 |
APMT103504PDERHN-XSZ350 |
APMT103504PDERN-XSZ310 |
APMT103504PDERN-XSZ350 |
Cargando…
Ángulo de separación | P(11°) | Tipo de material | Carburo | Nariz R | 0.4 |
---|---|---|---|---|---|
Espesor(mm) | 3.5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente