(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

X's Wavy Mill Ball Multifuncional 2000E/EL XSWMM2000E/EL, Soporte

X's Wavy Mill Ball Multifuncional 2000E/EL XSWMM2000E/EL, Soporte
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para mecanizado de hombro de alta eficiencia, mecanizado de ranuras, mecanizado de bolsillo y perforación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
XSWMM2020E
XSWMM2020EL
XSWMM2025E
XSWMM2025EL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Tipo de caña Longitud del vástago (ℓ2)
(mm)
Dimensiones D2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2013020335Tipo estándar9535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2018520360tipo de mango largo12560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2514025440Tipo estándar10040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2522025475tipo de mango largo14575

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Chip aplicable APMT・APET1035 Tolerancia del diámetro del vástago P h7
Número efectivo de flautas 1 Revestimiento Recubrimiento X / Recubrimiento DLC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico