(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

WAVY MILL NWEX3000F/R WAVY MILL NWEXF3000R NUEVO Soporte

WAVY MILL NWEX3000F/R WAVY MILL NWEXF3000R NUEVO Soporte
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· De acero a aluminio, es el más adecuado para el corte de esquinas de alta eficiencia con agujeros de aire.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NWEX3040F
NWEX3050F
NWEX3063F
NWEX3080R
NWEX3100R
NWEX3125R
NWEXF3080R
NWEXF3100R
NWEXF3125R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Tipo de detalles Dimensiones D1
(mm)
Dimensiones D2
(mm)
Dimensiones h
(mm)
Dimensiones E
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40404Tipo estándar1691828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50405Tipo estándar22112026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63406Tipo estándar22112026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80504Tipo estándar25.4132531
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100635Tipo estándar31.751732.539.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125636Tipo estándar38.13035.542.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80507Tipo de bordes múltiples25.4132531
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100638Tipo de bordes múltiples31.751732.539.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125639Tipo de bordes múltiples38.13035.542.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Método de montaje Enchufe de centrado Longitud de la hoja 14

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico