(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

WAVY MILL NWEX3000E/ES/EL / EC/ES-C Soporte

WAVY MILL NWEX3000E/ES/EL / EC/ES-C Soporte
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· De acero a aluminio, es el más adecuado para el corte de esquinas de alta eficiencia con agujeros de aire.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NWEX3025E
NWEX3025E-20
NWEX3025EL
NWEX3028E
NWEX3028EL
NWEX3030E
NWEX3030EL
NWEX3032E
NWEX3032E-25
NWEX3032EL
NWEX3035E
NWEX3035EL
NWEX3040E-C
NWEX3040EL
NWEX3050E
NWEX3050E-C
NWEX3050ES
NWEX3050ES-42
NWEX3050ES-C
NWEX3050ES-C-42
NWEX3063E
NWEX3063E-C
NWEX3063ES
NWEX3063ES-42
NWEX3063ES-C
NWEX3063ES-C-42
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Tipo de caña Longitud del vástago (ℓ2)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2512025235Tipo estándar85
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2512020235Tipo estándar85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2517025250Tipo largo120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2812025235Tipo estándar85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2817025250Tipo largo120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3013025340Tipo estándar90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3018025260Tipo largo120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3213032340Tipo estándar90
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3213025340Tipo estándar90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3218032260Tipo largo120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3513032340Tipo estándar90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3518032260Tipo largo120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4017032350Tipo de fresado120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4022032280Tipo largo140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5017032550Tipo estándar120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5017032350Tipo de fresado120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5013532525Tipo corto110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5013542525Tipo corto110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5013532325Tipo de grabado corto110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5013542325Tipo de grabado corto110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6317032650Tipo estándar120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6317032450Tipo de fresado120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6313532625Tipo corto110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6313542625Tipo corto110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6313532425Tipo de grabado corto110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6313542425Tipo de grabado corto110

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Método de montaje Con asa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico