(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

WAVY MILL NWEX2000E/EL Soporte

WAVY MILL NWEX2000E/EL Soporte
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· De acero a aluminio, es el más adecuado para el corte de esquinas de alta eficiencia con agujeros de aire.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NWEX2014E
NWEX2014EL
NWEX2016E
NWEX2016EL
NWEX2018E
NWEX2018EL
NWEX2020E
NWEX2020EL
NWEX2022E
NWEX2022EL
NWEX2025E
NWEX2025EL
NWEX2028E
NWEX2028EL
NWEX2030E
NWEX2030EL
NWEX2032E
NWEX2032EL
NWEX2040E
NWEX2040EL
NWEX2050E
NWEX2063E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Tipo de detalles Longitud del vástago (ℓ2)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

148016125Tipo estándar55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1412016125Tipo largo95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1610016225Tipo estándar75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1614516225Tipo largo120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1810016225Tipo estándar75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1814516225Tipo largo120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2011020330Tipo estándar80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2015020240Tipo largo110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2211020330Tipo estándar80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2215020230Tipo largo120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2512025435Tipo estándar85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2517025250Tipo largo120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2812025435Tipo estándar85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2817025230Tipo largo140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3012025435Tipo estándar85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3017025230Tipo largo140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3213032540Tipo estándar90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3218032260Tipo largo120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4015032630Tipo estándar120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4018032230Tipo largo150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5015032730Tipo estándar120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6315032830Tipo estándar120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Método de montaje Con asa Longitud de la hoja 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico