(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Fresa de bolas de carburo para uso general.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
2CER2
Número de Parte |
---|
2CER2 |
Cargando…
Modelo | Pelota | Material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre | Número de flautas(hoja) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Sin recubrimiento | Ángulo de torsión(°) | 30 | Radio de perforación R permitida(mm) | +0.02~-0.01 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2CER2 de la serie Ancla V Bola 2CER.
Número de Parte |
---|
2CER1.5 |
2CER10 |
2CER2.5 |
2CER3 |
2CER4 |
2CER5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente