(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

GSX MILL VL Desbaste 2.5D GSXVLRE4-2.5D

GSX MILL VL Desbaste 2.5D GSXVLRE4-2.5D
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La división desigual y el plomo desigual aumentan la resistencia a la fractura en el procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GSXVLRE4120-2.5D

 
Número de Parte
GSXVLRE4120-2.5D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de flauta (D)(φ) 12 Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre / Grafito Longitud de flauta (ℓ)(mm) 30
Número de flautas(hoja) 4 Modelo Desbaste Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.)
Diámetro del enlace (d)(mm) 12 Longitud total (L)(mm) 75 Procesamiento de aplicaciones Lado / Ranura
Forma de flauta Plano C Ángulo de hélice (θ) Plomo variable Detalles de revestimiento GSXⅡ
Tolerancia del diámetro del vástago h6 Detalles del ángulo de torsión(°) 29 a 31 Chaflán C(mm) 0.6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GSXVLRE4120-2.5D de la serie GSX MILL VL Desbaste 2.5D GSXVLRE4-2.5D.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico