(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Reduce las vibraciones y es capaz de mecanizar continuamente de alta eficiencia desde la perforación de agujeros hasta el corte de ranuras.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
GSXVLSLT3050-2.5D
Diámetro de flauta (D)(φ) | 5 | Material de trabajo | acero en general[○] / Acero templado y revenido[○] / Alta dureza Steel-HRC55[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Titanio[○] |
---|---|---|---|
Longitud de flauta (ℓ)(mm) | 12.5 | Número de flautas(hoja) | 3 |
Modelo | Alta helicoidal | Revestimiento | Para aceros generales (AlCrN, etc.) |
Diámetro del enlace (d)(mm) | 6 | Longitud total (L)(mm) | 50 |
Procesamiento de aplicaciones | Ranura | Forma de flauta | Borde afilado |
Ángulo de hélice (θ) | Plomo variable | Detalles de revestimiento | GSXⅡ |
Mostrar más | |||
Tolerancia del diámetro del vástago | h6 | Detalles del ángulo de torsión(°) | 49~51 |
Tolerancia de diámetro exterior | 0~-0.0.2 | - | - |
Mostrar menos |
Diámetro de flauta (D)(φ) | 5 | Material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio | Longitud de flauta (ℓ)(mm) | 12.5 |
---|---|---|---|---|---|
Número de flautas(hoja) | 3 | Modelo | Alta helicoidal | Revestimiento | Para aceros generales (AlCrN, etc.) |
Diámetro del enlace (d)(mm) | 6 | Longitud total (L)(mm) | 50 | Procesamiento de aplicaciones | Ranura |
Forma de flauta | Borde afilado | Ángulo de hélice (θ) | Plomo variable | Detalles de revestimiento | GSXⅡ |
Tolerancia del diámetro del vástago | h6 | Detalles del ángulo de torsión(°) | 49~51 | Tolerancia de diámetro exterior | 0~-0.0.2 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GSXVLSLT3050-2.5D de la serie Ranura GSL MILL VL 2.5D GSXVLSLT3-2.5D.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente