(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas de vástago cónico HSS - Brocas de vástago G con orificio de aceite, GLTDOH, largas

Brocas de vástago cónico HSS - Brocas de vástago G con orificio de aceite, GLTDOH, largas
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es un taladro de perforación de aceite de recubrimiento de uso general adecuado para acero, acero inoxidable, aluminio.
· Ideal para perforación profunda.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GLTDOH5.0X450
GLTDOH5.0X500
GLTDOH6.0X450
GLTDOH6.0X500
GLTDOH7.0X450
GLTDOH7.0X500
GLTDOH8.0X450
GLTDOH8.0X500
GLTDOH8.0X600
GLTDOH9.0X450
GLTDOH9.0X500
GLTDOH9.0X600
GLTDOH10.0X450
GLTDOH10.0X500
GLTDOH10.0X800
GLTDOH11.0X450
GLTDOH11.0X500
GLTDOH11.0X800
GLTDOH12.0X450
GLTDOH12.0X500
GLTDOH12.0X800
GLTDOH13.0X450
GLTDOH13.0X500
GLTDOH13.0X800
GLTDOH14.0X450
GLTDOH14.0X500
GLTDOH14.0X800
GLTDOH15.0X500
GLTDOH15.0X800
GLTDOH16.0X500
GLTDOH16.0X800
GLTDOH17.0X500
GLTDOH17.0X800
GLTDOH18.0X500
GLTDOH18.0X800
GLTDOH19.0X500
GLTDOH19.0X800
GLTDOH20.0X500
GLTDOH20.0X800
GLTDOH21.0X800
GLTDOH22.0X800
GLTDOH23.0X600
GLTDOH24.0X800
GLTDOH25.0X800
GLTDOH26.0X800
GLTDOH27.0X800
GLTDOH28.0X800
GLTDOH29.0X800
GLTDOH30.0X800
GLTDOH31.0X800
GLTDOH32.0X800
GLTDOH33.0X800
GLTDOH34.0X800
GLTDOH35.0X800
GLTDOH36.0X800
GLTDOH37.0X800
GLTDOH38.0X800
GLTDOH39.0X800
GLTDOH40.0X800
GLTDOH41.0X800
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
vástago MT No Método de abastecimiento de combustible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530045022・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

535050022・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

630045022・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

635050022・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

730045022・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

735050022・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

830045022・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

835050022・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

840060022・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

930045022・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

935050022・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

940060022・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030045022・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035050022・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060080022・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1130045022・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1135050022・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1160080022・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1230045022・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1235050022・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1260080022・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1330045022・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1335050022・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1360080022・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1430045022・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1435050022・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1460080022・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1535050031・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1560080031・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1635050031・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1660080031・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1735050031・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1760080031・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1835050031・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1860080031・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1935050031・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1960080031・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2035050031・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2060080031・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2160080031・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2260080031・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2340060031・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2460080041・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2560080041・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2660080041・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2760080041・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2860080041・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2960080041・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3060080041・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3160080041・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3260080041・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3360080041・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3460080041・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3560080041・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3660080041・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3760080041・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3860080041・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3960080041・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4060080041・2・3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4160080041・2・3

Cargando…

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Modelo de enlace Mango cónico
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Presencia de pozos de petróleo Disponible
ángulo de la punta(La licenciatura) 118° Ángulo de torsión(°) 29°~34° Tolerancia de diámetro(mm) h8
Detalles de revestimiento Recubrimiento G

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico