(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas de vástago cónico HSS - Brocas de vástago G, GLTD, largas

Brocas de vástago cónico HSS - Brocas de vástago G, GLTD, largas
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es un taladro de revestimiento largo adecuado para acero, acero inoxidable y aluminio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GLTD19.4X300

 
Número de Parte
GLTD19.4X300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro dc(mm) 19.4 Longitud de ranura (ℓ)(mm) 200 Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre
Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Overall Length (L)(mm) 300 Modelo de enlace Mango cónico
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Presencia de pozos de petróleo NA
ángulo de la punta(La licenciatura) 118° Ángulo de torsión(°) 31°~33° Tolerancia de diámetro(mm) h8
vástago MT No 2 Detalles de revestimiento Recubrimiento G

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GLTD19.4X300 de la serie Brocas de vástago cónico HSS - Brocas de vástago G, GLTD, largas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico