(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Brocas sólidas HSS - vástago cilíndrico, broca eléctrica AG, AGPSD

Brocas sólidas HSS - vástago cilíndrico, broca eléctrica AG, AGPSD
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Capaz de mecanizado de alta eficiencia en acero y hierro fundido.
· Permite la perforación sin escalones hasta la profundidad del orificio 5D.
· No se puede utilizar para acero inoxidable austenítico.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AGPSD1
AGPSD1.1
AGPSD1.2
AGPSD1.3
AGPSD1.4
AGPSD1.6
AGPSD1.7
AGPSD1.8
AGPSD1.9
AGPSD2.1
AGPSD2.2
AGPSD2.3
AGPSD2.4
AGPSD2.5
AGPSD2.6
AGPSD2.7
AGPSD2.8
AGPSD2.9
AGPSD3
AGPSD3.1
AGPSD3.2
AGPSD3.3
AGPSD3.4
AGPSD3.5
AGPSD3.6
AGPSD3.7
AGPSD3.8
AGPSD3.9
AGPSD4.1
AGPSD4.2
AGPSD4.3
AGPSD4.4
AGPSD4.5
AGPSD4.6
AGPSD4.7
AGPSD4.8
AGPSD4.9
AGPSD5
AGPSD5.1
AGPSD5.2
AGPSD5.3
AGPSD5.4
AGPSD5.5
AGPSD5.6
AGPSD5.7
AGPSD5.8
AGPSD5.9
AGPSD6
AGPSD6.1
AGPSD6.2
AGPSD6.3
AGPSD6.4
AGPSD6.5
AGPSD6.6
AGPSD6.7
AGPSD6.8
AGPSD6.9
AGPSD7
AGPSD7.1
AGPSD7.2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11234
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.11436
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21638
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.31638
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.41840
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.62043
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.72043
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.82246
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.92246
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.12449
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.22753
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.32753
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.43057
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53057
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.63057
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.73361
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.83361
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.93361
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

33361
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.13665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.23665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.33665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.43970
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.53970
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.63970
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.73970
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.84375
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.94375
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.14375
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.24375
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.34780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.44780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.54780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.64780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.74780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.85286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.95286
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

55286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.15286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.25286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.35286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.45793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.55793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.65793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.75793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.85793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.95793
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

65793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.163101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.263101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.363101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.463101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.563101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.663101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.763101
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.869109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.969109
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

769109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.169109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.269109

Cargando…

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Modelo de enlace varilla recta
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Presencia de pozos de petróleo NA
ángulo de la punta(La licenciatura) 118° Ángulo de torsión(°) 34° Tolerancia de diámetro(mm) h8
Detalles de revestimiento Revestimiento AG

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico