(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas integrales de carburo: broca Aqua Drill EX, 3 flautas, con orificio de aceite, 5D, AQDEXOH3F5D

Brocas integrales de carburo: broca Aqua Drill EX, 3 flautas, con orificio de aceite, 5D, AQDEXOH3F5D
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Filo de 3 flautas con excelente equilibrio de corte, ideal para mecanizado de alta precisión.
· Capaz de perforar agujeros de alta eficiencia hasta 5 veces el diámetro del taladro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AQDEXOH3F5D0300
AQDEXOH3F5D0310
AQDEXOH3F5D0320
AQDEXOH3F5D0330
AQDEXOH3F5D0340
AQDEXOH3F5D0350
AQDEXOH3F5D0360
AQDEXOH3F5D0370
AQDEXOH3F5D0380
AQDEXOH3F5D0390
AQDEXOH3F5D0400
AQDEXOH3F5D0410
AQDEXOH3F5D0420
AQDEXOH3F5D0430
AQDEXOH3F5D0440
AQDEXOH3F5D0450
AQDEXOH3F5D0460
AQDEXOH3F5D0470
AQDEXOH3F5D0480
AQDEXOH3F5D0490
AQDEXOH3F5D0500
AQDEXOH3F5D0510
AQDEXOH3F5D0520
AQDEXOH3F5D0530
AQDEXOH3F5D0540
AQDEXOH3F5D0550
AQDEXOH3F5D0560
AQDEXOH3F5D0570
AQDEXOH3F5D0580
AQDEXOH3F5D0590
AQDEXOH3F5D0600
AQDEXOH3F5D0610
AQDEXOH3F5D0620
AQDEXOH3F5D0630
AQDEXOH3F5D0640
AQDEXOH3F5D0650
AQDEXOH3F5D0660
AQDEXOH3F5D0670
AQDEXOH3F5D0680
AQDEXOH3F5D0690
AQDEXOH3F5D0700
AQDEXOH3F5D0710
AQDEXOH3F5D0720
AQDEXOH3F5D0730
AQDEXOH3F5D0740
AQDEXOH3F5D0750
AQDEXOH3F5D0760
AQDEXOH3F5D0770
AQDEXOH3F5D0780
AQDEXOH3F5D0790
AQDEXOH3F5D0800
AQDEXOH3F5D0810
AQDEXOH3F5D0820
AQDEXOH3F5D0830
AQDEXOH3F5D0840
AQDEXOH3F5D0850
AQDEXOH3F5D0860
AQDEXOH3F5D0870
AQDEXOH3F5D0880
AQDEXOH3F5D0890
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

328783
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.132864
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.232864
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.332864
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.432864
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.532864
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.636864
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.736864
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.836864
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.936864
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

436864
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.140985
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.240985
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.340985
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.440985
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.540985
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.644985
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.744985
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.844985
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.944985
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

544985
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.1441006
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.2441006
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.3441006
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.4441006
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.5441006
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.6481006
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.7481006
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.8481006
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.9481006
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6481006
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.1521097
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.2521097
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.3521097
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.4521097
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.5521097
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.6561097
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.7561097
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.8561097
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.9561097
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7561097
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.1601188
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.2601188
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.3601188
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.4601188
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.5601188
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.6641188
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.7641188
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.8641188
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.9641188
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8641188
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.1681279
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.2681279
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.3681279
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.4681279
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.5681279
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.6721279
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.7721279
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.8721279
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.9721279

Cargando…

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace varilla recta
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Presencia de pozos de petróleo Disponible
ángulo de la punta(La licenciatura) 140 Ángulo de torsión(°) 25~30 Tolerancia del diámetro del vástago h6
Detalles de revestimiento Recubrimiento AQEX Tolerancia de diámetro js6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico