(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo termopar: Termopar R
· Tipo termopar: tipo de funda
· Material de la funda: Acero inoxidable (SUS316)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
5-1080-01 |
5-1080-07 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Terminal de cable conductor | Terminal de engarce (4Y) | Longitud del cable | 2m | Elemento | Termómetro de resistencia de platino (Pt100) clase A tipo 3 hilos |
---|---|---|---|---|---|
Detalles | Tipo de funda | Tipo de detalle del producto | (Tipo de funda) Sistema de 3 hilos clase A | Material de la sección de la vaina | Acero inoxidable (SUS316) |
material de revestimiento | escudo de vinilo (VLS) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente