(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una amplia gama de termopares K.
[Número de modelo 2-7957-01]
Terminal de cable conductor: Terminal de pala M4
Longitud del cable: 2 m
Rango de temperatura: -50 a 650°C
Tamaño de la funda: ⌀1.6 × 50 mm
Material de la sección de la vaina: Acero inoxidable (SUS316)
* También puede consultar otros números de modelo en la lista de números de modelo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
2-7957-01 |
2-7957-02 |
2-8107-03 |
2-8107-04 |
2-8107-10 |
3-1560-02 |
3-1672-04 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente