(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Báscula para microscopio, serie NHW

Báscula para microscopio, serie NHW
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Hay cuatro tipos: calibre de sección, calibre cuadrado, calibre circular y calibre de ángulo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2-5607-02
2-5607-03
2-5607-04
2-5607-05
2-5607-06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Unidad de escala (mm) Precisión de la figura Tipo de detalle del producto Tipo Aplicaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0,05 a 1,09Dentro de ±0,004 mm (Los valores de las dimensiones están centrados en el ancho de la línea)calibre cuadradocalibre cuadradoPara dimensiones de espacio libre, dimensiones de ancho, paralelismo, área, etc.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

⌀ 0,05 a 1,09Dentro de ±0,004 mm (Las dimensiones se basan en el diámetro interior de la línea ○)Calibre circularCalibre circularPara medición de círculos, etc.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0,01 a 0,53Dentro de ±0,004 mm (Los valores de las dimensiones están centrados en el ancho de la línea)calibre cuadradocalibre cuadradoPara células, polvos, partículas, etc.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

⌀ 0,05 a 1,09Dentro de ±0,004 mm (el valor dimensional se basa en el diámetro exterior del O línea (llena))Calibre circularCalibre circularPara comparación de suciedad y contaminantes.
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2.5°Dentro de ±0,004 mm (Los valores de las dimensiones están centrados en el ancho de la línea)medidor de ángulomedidor de ánguloPara mediciones de círculo/precisión, etc.
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Unidad de escala (mm) Precisión de la figura Tipo de detalle del producto Tipo Aplicaciones

Cargando…

  1. 1

Información básica

Grosor de línea 0,006 a 0,008 milímetros Detalles Medidor de asiento Materiales Poliéster
Tamaño 75×105mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico