(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termopar K ultrafino (tipo funda/con conector) Serie DS-1200-N

Termopar K ultrafino (tipo funda/con conector) Serie DS-1200-N
  • Descuento por volumen

Termopar K ultradelgado con conector de vaina que tiene una vaina delgada y se puede utilizar en espacios pequeños.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2-4965-01

 
Número de Parte
2-4965-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de modelo del fabricante 2-4965-01 Tipo Con cable conductor Número de pieza DS-1200-N 50
Longitud del cable 2m Detalles Tipo de funda/con conector Tipo de detalle del producto Con cable conductor
Rango de temperatura -50 a +650°C Tamaño de la sección de la vaina ø 0.5×50mm Material Pieza de funda/acero inoxidable (SUS316), cable/niquelado/recubrimiento de fluororesina (R)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2-4965-01 de la serie Termopar K ultrafino (tipo funda/con conector) Serie DS-1200-N.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico