(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Dispositivos de datos: registrador de temperatura, tipo papel gráfico, 18028

Dispositivos de datos: registrador de temperatura, tipo papel gráfico, 18028
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: 18028
· Cuerpo
· Rango de medicion: -29 a +38°C
· Resolución: 0.1°C
· Precisión de la medición: +/- 1°C
· Método de medición: bimetálico
· Fuente de alimentación: Pila seca AAA x 1 pieza (incluido para prueba)
· Tamaño: 102 × 57.2 × 178 mm
· Peso: 500 g
· *El papel cuadriculado no viene con el cuerpo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2-3571-01

 
Número de Parte
2-3571-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico