(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Suele mostrar un valor de 1 a 2 puntos superior al durómetro convencional tipo A.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
2-1672-01 |
2-1672-02 |
2-1672-04 |
2-1672-05 |
2-1672-06 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tamaño | 60×23.5×107.7mm | error permitido | ±1 grado | Indicación de dureza | 1 escala = 1 grado (o°) |
---|---|---|---|---|---|
altura del penetrador | 2.50mm |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente