(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tensiómetros: soporte de medición manual para SVL-1000N, tipo palanca

Accesorios para tensiómetros: soporte de medición manual para SVL-1000N, tipo palanca
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Soporte de medición manual
· Método de alimentación: Tipo de palanca
· Cantidad de alimentación: 60 mm en el eje de la palanca, rotación de 170°
· Trazo arriba: 60 mm
· Peso: Aproximadamente 7,3 kilos
· Montaje del dinamómetro disponible: DS2, FB (2-1429-01 - 04), PS (2-1428-01 - 04), ZTS (2-957-21 - 24), ZTA (2-1431-21 - 24)
· Resolución mínima (N): tensión, compresión
· Tipo popular
· Número de modelo: SVL-1000N

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2-1430-12

 
Número de Parte
2-1430-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico