(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Termómetro digital serie SK-1260

Termómetro digital serie SK-1260
  • Descuento por volumen

· Tipo impermeable y a prueba de goteo: Tipo impermeable y a prueba de goteo
· Aplicación/función: Propósito general
· Temperatura máxima medida: 1250°C
· Temperatura mínima medida: -99.9°C
· Baterias incluidas: Sí

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2-1335-11

 
Número de Parte
2-1335-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de modelo del fabricante SK-1260 Tamaño 66×25×175mm Peso Aproximadamente 200g (incluida la batería)
Detalles Para termopares recubiertos exclusivos, consulte (1-9930-25/1-9930-26). Tipo de detalle del producto Solo cuerpo principal Número de código 8080-00
A prueba de polvo/impermeable IPX4(JIS C 0920) Escala Modo de almacenamiento manual/150 datos, modo de almacenamiento automático/100 datos Características Fuente de alimentación/4 pilas de manganeso AAA (incluidas para pruebas) o 6 V CC 150 mA o más (El adaptador de CA se vende por separado)
Rango de medición Termistor/ - 30,0 a +199,9°C, termopar K/ - 99,9 a 1250,0°C Accesorio Estuche blando (Con correa)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2-1335-11 de la serie Termómetro digital serie SK-1260.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico