(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Medidor digital de velocidad del viento / flujo de aire WS-05

Medidor digital de velocidad del viento / flujo de aire WS-05
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Rango de medicion: Velocidad del viento/0,2 - 30 m/s, volumen de aire/0 - 99999 m3/m, temperatura/ - 20 a +60°C
· Precisión de la medición: Velocidad del viento/+/- (1,5% lect + 0,3 m/s) 0,2 - 20 m/s, +/- (3% lect + 0,3 m/s) otros, temperatura/+/- 0,6°C
· Fuente de alimentación: Pila seca AAA x 4 piezas (incluido para prueba)
· Tamaño (mm): 106 × 51 × 269
· Peso (sol): 200
· Número de modelo: WS-05

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2-133-01

 
Número de Parte
2-133-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico