(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Iluminómetro digital - LX-1108

Iluminómetro digital - LX-1108
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: LX-1108
· Rango de medicion (lx): 0 - 40.00/36.0 - 400.0/360 - 4000/3600 - 40000
· Objetivo de fuente de luz para medición.: Lámpara de tungsteno, lámpara fluorescente, lámpara de sodio, lámpara de mercurio
· Resolución: 40/0.01, 400/0.1, 4000/1, 40000/10, 400000/100
· Exactitud: ± (3% rdg + 0.5FS), valor de referencia si es superior a 100000Lx
· Función de visualización: En valor pico, máximo, mínimo (con función de retención)
· La sección del panel frontal es a prueba de goteo.
· Con función de retención de datos
· Fuente de alimentación: Pila seca 006P (9 V) x 1 pieza (incluido para prueba)
· Tamaño: Cuerpo/68 × 30 × 200 mm, unidad de sensor/82 × 55 × 7 mm
· Peso: Aproximadamente 220 gramos

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-9831-01

 
Número de Parte
1-9831-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico