(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Medidor de velocidad del viento Climomaster

Medidor de velocidad del viento Climomaster
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: 6501-00
· Cuerpo
· Exactitud: Velocidad del viento/+/- 2% rdg o 0,015 m/s, lo que sea mayor
· Función de salida: Salida digital, USB (cambio automático a RS-232C en el momento de conectarse a la impresora)
· Tamaño: 88 × 51 × 188 mm
· Peso: 260 g
· Fuente de alimentación: Batería AA x 6 (batería recargable "ni - cd, ni-MH" disponible), adaptador de CA (CA100 - 240 50/60 Hz)
· Accesorios: Batería AA de manganeso x 6, cable de sonda (2 m) x 1, cable USB x 1, estuche de transporte x 1
· *La sonda se vende por separado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-6516-11

 
Número de Parte
1-6516-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico