(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: OH-580A
· Tamaño de la unidad principal (mm): 72 × 24 × 220
· Peso corporal (sol): 200 (incluida la celda seca)
· Método de detección: Detección de valor efectiva
· Precisión de la medición: Dentro de FS±5%
· Ciclo de visualización: 3 veces/segundo
· Fuente de alimentación: Pila seca AA x 2 piezas (adjuntas), 100 V CA (opcional)
· <Frecuencia y rango de medición>
· Tasa de aceleración (ACC1): 10 - 6000 Hz, hola: 1,0 - 199,9 m/s², bajo: 0,1 - 19,99 m/s²
· Tasa de aceleración (ACC2): 10 - 300 Hz, hola: 1,0 - 199,9 m/s², bajo: 0,1 - 19,99 m/s²
· Velocidad (VEL): 10 - 1000 Hz, hola: 1,0 - 199,9 mm/s, bajo: 0,1 - 19,99 mm/s
· Desplazamiento (DIS): 10 - 1000 Hz, hola: 10 - 1999 µm, bajo: 1 - 199.9µm
·· Accesorios: Pastilla, cable de pastilla, soporte magnético, accesorio, correa de mano, microcontrolador, estuche de almacenamiento
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1-6434-01
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente