(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Serie Data mini (modelo de temperatura/temperatura/humedad) LR

Serie Data mini (modelo de temperatura/temperatura/humedad) LR
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Este es un mini termómetro/datos de humedad con tres tipos de termómetros de molde de resina, tipo vaina y tipo aguja.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1-5840-41
1-5840-43
1-5840-44
1-5840-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medicion Especificaciones Detalles Tamaño Impermeable Tipo de detalle del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Temperatura/-40 a +85°C, humedad/0 a 100%RHPara LR5001Sensor de temperatura y humedadSensor/13 × 30 mm, longitud del cable/1 m-Sensor de temperatura y humedad 1m
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-40 a +180°CPara LR5011Sensor de temperatura del molde de resinaSensor/⌀6 × 28 mm, longitud del cable/45 mmJIS C0920Sensor de temperatura del molde de resina 45 mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-40 a +120°CPara LR5011sensor de temperatura tipo fundaSensor/⌀4 × 180 mm, longitud del cable/1 m-Sensor de temperatura tipo vaina 1 m
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

-40 a +120°CPara LR5011Sensor de temperatura tipo agujaSensor/⌀1,3 × 25 mm, longitud del cable/1 m-Sensor de temperatura tipo aguja 1 m

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico