(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Si se combina con el recolector de datos/adaptador de comunicación, los datos se pueden transferir a una PC mientras se registran.
· El software incluido con el recolector de datos y el adaptador de comunicación le permite guardar, crear gráficos, procesar datos e imprimir en su PC.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1-5840-31
Rango de medicion | Temperatura/-40,0 a +85,0°C, humedad/0 a 100 % HR | Especificaciones | Registrador de temperatura y humedad | Detalles | Memoria: Valor instantáneo: 60.000 datos,Valor estadístico: 15.000 datos (Valores instantáneos, máximo, mínimo y promedio) |
---|---|---|---|---|---|
Número de modelo del fabricante | LR5001 | Fuente de alimentación | Pila seca alcalina AA × 1 pieza (Incluido para pruebas) | Interfaz | comunicación por infrarrojos |
SO compatible | Ventanas 7/8/8.1/10 | Accesorios | Sensor de temperatura y humedad (LR9504)/soporte | A prueba de polvo e impermeable | IP54 |
Tamaño | 79×28×57mm | Número de canales | Temperatura/humedad × 1 canal cada uno | Tipo de detalle del producto | Registrador de temperatura y humedad |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1-5840-31 de la serie Hioki data mini (modelo de temperatura/temperatura/humedad) registrador de temperatura serie LR.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente