(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Termómetro digital, rango de temperatura de medición (°C): -50 a 1300

Termómetro digital, rango de temperatura de medición (°C): -50 a 1300
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Viene con una función de retención de datos para fijar los datos de medición.
· Equipado con una función de visualización de memoria de valor máximo que almacena automáticamente la temperatura máxima durante la medición y se puede recuperar después de la medición.
· La pantalla tiene una función de retroiluminación, lo que hace que sea seguro tomar mediciones en lugares oscuros.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1-5812-01
1-5812-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones Número de modelo del fabricante Número de entradas Número de pieza Función
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 canal1-5812-011TM-300-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2 canales1-5812-022TM-301Visualización de conmutación de 2 puntos/visualización de diferencia de temperatura entre 2 puntos (función de operación)

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Termómetro Rango de medición de temperatura(°C) -50 a 1300 Pantalla mínima de temperatura(°C) -50
Rango de temperatura de funcionamiento(°C) 0 a 50 Tamaño(mm) 156×65.5×35 Peso (g) Aproximadamente 177
Resolución 0.1/1°C (Tipo conmutable) Monitor Pantalla LCD de 3,5 dígitos Tipo de sensor Termopar K
Precisión de la unidad principal -50 a 1000°C /± (0,3% lectura+1°C), otros /± (0,5% lectura+1°C) Rango de humedad de funcionamiento 0 a 80% HR (0 a 35°C) Fuente de alimentación (Requerido) 006P (9 V) batería x 1 (incluido para la prueba)
Rango de temperatura de almacenamiento -20 a +60°C Tasa de muestreo 2,5 veces/seg

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico