(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Combinación Thermo Label A-75 80 hojas【80 piezas por paquete】

Combinación Thermo Label A-75 80 hojas
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: A-75
· Tamaño: base/15 x 30 mm, elemento termocrómico / 6 x 12 mm
· Cantidad: 1 caja (80 hojas)
· Temperatura de decoloración: 75 ° C (elemento termocrómico)
· Color primario -> color incidente: blanco -> rojo oscuro (elemento termocrómico)
· Irreversibilidad / reversibilidad
· Temperatura de decoloración: mitad izquierda / 70 ° C, mitad derecha / 50 ° C (base)
· Color primario -> color incidente: mitad izquierda / rojo -> <- marrón oscuro, mitad derecha / amarillo -> <- naranja amarillento (base)
· * Color incidente de alta temperatura -> baja temperatura debido al descenso de temperatura es aproximadamente 15 ° C menor que la temperatura mostrada por fenómeno de histéresis.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-5616-03

Número de Parte
1-5616-03
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1-5616-03 de la serie Combinación Thermo Label A-75 80 hojas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico