(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cinta térmica - para superficies metálicas, negra

Cinta térmica - para superficies metálicas, negra
  • Descuento por volumen

[Características]
· Es adecuado para medir baja emisividad como superficies metálicas y aquellas cuya emisividad es desconocida.
· Como se puede despegar después de su uso, la muestra se puede utilizar en varios lugares sin ensuciarse.

(i)Advertencia

  • [Aviso importante sobre el precio de lista]
    Después de confirmar el número de pieza, haga clic en el botón "verificar precio" en el lado derecho de la página para mostrar el precio más reciente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1-5063-01
1-5063-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de pieza emisividad Ancho × grosor × largo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

TA410-8T-25 mm × 0,1 mm × 10 m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

TA410-8TB0.9550 mm × 0,1 mm × 10 m

Cargando…

  1. 1

Información básica

Temperatura resistente al calor 250°C Material PTFE (tetrafluoroetileno)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico