(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Detector de metales, serie TY

Detector de metales, serie TY
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para detectar metales mezclados en alimentos, etc.
· La unidad de detección es del tipo conmutable de 2 rangos "amplio" o "puntual" que atrapa objetos extraños en un amplio rango.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1-4442-01
1-4442-04
1-4442-05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalle del producto Número de pieza Tamaño (mm) Capacidad de detección Tamaño de la pieza del sensor Peso (g) Peso
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

TY-30K (Especificación de alta sensibilidad)TY-30K55×245×57Amplio/detecta un pin de insecto a una distancia de hasta 3,0 a 3,5 cm, detecta/detecta una bola SUS de 5,5 mm⌀ desde una distancia de 1,0 cm (Depende del tamaño de la pieza de hierro y de la velocidad de movimiento)Ancho/40 x 90 mm, puntual/35 x 30 mm-290g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

TY-20ZTY‐20Z60×145×35Detecta hasta 3,0-3,5 cm de distancia con el tamaño de un alfiler de insecto30×60mm200-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

TY-30TY‐3055×245×57El nivel de pin ancho/insectos detecta hasta 3,0 a 3,5 cm de distancia; El nivel de punto/insecto detecta hasta 3,0 a 3,5 cm de distancia.Ancho/40 x 90 mm, puntual/35 x 30 mm290-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fuente de alimentación Pilas secas AA × 2 piezas (incluido para la prueba) Alarma Lámpara LED roja/zumbador electrónico. Método de detección Método de inducción magnética

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico